Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 1900, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F3537

Flow meter for utility applications

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]6.0 yr
Battery qty1
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 pulse output
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1900 DN400 PN16 50 L/p
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Protection Class of the CoatingIP67
Pulse value volume [l/pulse]50.0 l/pulse
다음의 기능 포함:
값
qp [m³/h]1900.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP 서류 제품 이름SONO 3500 CT
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Supply voltage typemains unit
Weight per battery50 g
공급 전압 [V] AC [최대]230 V
공급 전압 [V] AC [최소]115 V
구분Flow meter for utility applications
라벨 제품Yes
매질Heating system according to VDI 2035
연결 유형Flange / Compact version
용도Heating and cooling
제품 유형SONO 3500CT
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
직경 [mm]400 mm
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량167.7 킬로그램
순중량125.5 킬로그램
Volume502.824 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428979962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm