Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energy meters, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 3.5, Heating, Battery 1 A-cell, M-Bus, No interface module

014U0056

Energy meter for residential applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoSafe 10

교체를 위한 권장 사항: 014U0020

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.018
1 Primary battery weight Kg0.018
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE1 / M2
Ambient humidity [% RH] [Max]95 %
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]16.0 yr
Battery qty1
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Cable length between calculator and flow sensor [m]0.5 m
China RoHS complianceOut of scope
Commissioning toolSonoApp
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitGJ
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
Housing colorRAL 9010 White
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
Kvs values [m³/h]9.71 m³/h
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Material DescriptionDN25S,qp3.5,160,MBus,L,EU,GJ
Material in contact with mediumBrass sensor
다음의 기능 포함:
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
Protection class calculatorIP65
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP 서류 제품 이름Ultrasonic Pathfinder
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery 1 A-cell
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensors cable length [m]1.5 m
Temperature sensors typePt 1000
Weight per battery18 g
구분Energy meter for residential applications
매질Heating system according to VDI 2035
매질 온도 [°C] [최대]95 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
연결 유형Thread
연결의 크기G 1 1/4 B
용도Heating
제품 유형SonoSafe 10
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
케이블 절연 물질PVC halogen free
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.543 킬로그램
순중량1.089 킬로그램
Volume2.6 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425127878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm