Energy meters, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 15, Heating and cooling, mains, Radio 868 MHz OMS, No interface module
187F2661
Energy meter for commercial applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 40
187F2661
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Approval authority | MID |
| Approval type | Type approved and 1st time verified |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
| Battery lifetime [Years] | 15 yr |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Cable length between calculator and flow sensor [m] | 2.5 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | kWh |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | Radio 868 MHz OMS |
| Interface module slot 1 | No interface module |
| Kvs values [m³/h] | 43.30 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO40 DN50 qp15 270 R HC 230V MBus+OMS |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| qc [m³/h] | 0.0300 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.150 m³/h |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 30.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sono40 |
| Storage temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Supply voltage type | mains |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 3.0 m |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Energy meter for commercial applications |
| 매질 | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 연결 유형 | Flange |
| 연결의 크기 | DN 50 |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SonoMeter 40 |
| 제품군 | Energy meters |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 케이블 절연 물질 | Halogen free |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 8.995 킬로그램 |
| 순중량 | 8.745 킬로그램 |
| Volume | 7.933 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |