Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 130mm G1_right

Energy meters, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 2.5, Heating, battery 2 x AA-cell, M-Bus, No interface module

187F2091

Energy meter for commercial applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Approval typeType approved and 1st time verified
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery lifetime [Years]15 yr
Battery qty2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Cable length between calculator and flow sensor [m]1.2 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitGJ
EU RoHS complianceYes with exemptions
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
Kvs values [m³/h]5.62 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V MBus
Pressure nominal [bar]25 bar
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP 서류 제품 이름Sono40
Storage temperature [°C] [Max]35 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typebattery 2 x AA-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensors cable length [m]1.5 m
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery19 g
구분Energy meter for commercial applications
매질Water quality with pH 7 to 9.5
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
연결 유형Thread
연결의 크기G 1
용도Heating
제품 유형SonoMeter 40
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
케이블 절연 물질Halogen free
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.135 킬로그램
순중량0.885 킬로그램
Volume3.174 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424606213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm