Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus

187F7051

Energy meter for commercial applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30

제품 사양

다음의 기능 포함:
Accuracy standardClass 2 to EN1434
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communication2 Pulse inputs/outputs
Interface module slot 1RS485 ModBus
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl S HC 230V RS-485
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]25.0 m³/h
다음의 기능 포함:
qp [m³/h] [Min]25.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains
Temperature sensor diameter [mm]6.0 mm
Temperature sensors cable length [m]10.0 m
Temperature sensors typePt 500
공급 전압 [V] AC230 V
구분Energy meter for commercial applications
길이 [mm]300 mm
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
용도Heating and cooling
제품 유형SonoMeter 30
제품군Energy meters
직경 [mm]65 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.679 킬로그램
순중량9.704 킬로그램
Volume28.25 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424501198
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens