Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus
187F7044
Energy meter for commercial applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30
교체를 위한 권장 사항: 187F2688
187F7044
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sonometer 30 DN15-100 |
| Supply voltage type | mains |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 3.0 m |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
| 공급 전압 [V] AC | 24 V |
| 구분 | Energy meter for commercial applications |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 연결의 크기 | DN 65 |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SonoMeter 30 |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10.328 킬로그램 |
| 순중량 | 9.191 킬로그램 |
| Volume | 12.6 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |