Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 60, Heating, battery 2 x AA-cell, M-bus module

187F3690

Energy meter for commercial applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30

교체를 위한 권장 사항: 187F2024

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]11.0 yr
Battery qty2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
Cable length between calculator and flow sensor [m]2.5 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationReturn
Integrated communication2 Pulse inputs/outputs
Interface module slot 1M-bus module
Kvs values [m³/h]141.42 m³/h
Log storage duration [Month]36 mo
다음의 기능 포함:
Material DescriptionSONO30 DN100 qp60 360 fl R HE 3.6V M-Bus
Media temporary overload temperature [°C]150 °C
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]120.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP 서류 제품 이름Sonometer 30 HE
Supply voltage typebattery 2 x AA-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensors cable length [m]3.0 m
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery19 g
구분Energy meter for commercial applications
라벨 제품Yes
매질Water quality with pH 7 to 9.5
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
연결 유형Flange
용도Heating
제품 유형SonoMeter 30
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.111 킬로그램
순중량11.77 킬로그램
Volume25.533 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428536400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm