Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 40, Heating and cooling, battery 2 x AA-cell, M-bus module
187F3685
Energy meter for commercial applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30
교체를 위한 권장 사항: 187F2622
187F3685
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery lifetime [Years] | 11 yr |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Cable length between calculator and flow sensor [m] | 2.5 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Kvs values [m³/h] | 94.28 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl R HC 3.6V M-Bus |
| Media temporary overload temperature [°C] | 150 °C |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Max] | 80.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sonometer 30 HE |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 3.0 m |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
| 구분 | Energy meter for commercial applications |
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 연결 유형 | Flange |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SonoMeter 30 |
| 제품군 | Energy meters |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 12.182 킬로그램 |
| 순중량 | 11.01 킬로그램 |
| Volume | 15.986 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428536356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |