Energy meters, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Heating, battery 2 x AA-cell, Radio OMS 868.95 MHz
187F3638
Energy meter for commercial applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30
교체를 위한 권장 사항: 187F2154
187F3638
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interface module slot 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 S HE 3.6V OMS |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sonometer 30 DN15-100 |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
| 구분 | Energy meter for commercial applications |
| 용도 | Heating |
| 제품 유형 | SonoMeter 30 |
| 제품군 | Energy meters |
| 직경 [mm] | 40 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.968 킬로그램 |
| 순중량 | 0.8 킬로그램 |
| Volume | 9.375 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428025836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |