Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Heating and cooling, battery 2 x AA-cell, M-bus module

187F3622

Energy meter for commercial applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30

교체를 위한 권장 사항: 187F2615

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionSONO30 DN40 qp10 300 S HC 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
qp [m³/h]10.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typebattery 2 x AA-cell
구분Energy meter for commercial applications
용도Heating and cooling
제품 유형SonoMeter 30
제품군Energy meters
직경 [mm]40 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.79 킬로그램
순중량3.24 킬로그램
Volume8.9 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428519755
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens