Energy meters, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Heating and cooling, battery 2 x AA-cell, M-bus module
187F3078
Energy meter for commercial applications
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30
교체를 위한 권장 사항: 187F2614
187F3078
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Approval authority | MID |
| Approval type | Type approved and 1st time verified |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery lifetime [Years] | 11.0 yr |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP 보호 클래스 | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Media temporary overload temperature [°C] | 150 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Sonometer 30 HE |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
| 구분 | Energy meter for commercial applications |
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 | Heating system according to VDI 2035 |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 용도 | Heating and cooling |
| 제품 유형 | SonoMeter 30 |
| 제품군 | Energy meters |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 55 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 5 °C |
| 직경 [mm] | 40 mm |
| 케이블 절연 물질 | Halogen free |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.798 킬로그램 |
| 순중량 | 3.6 킬로그램 |
| Volume | 9.907 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428960076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |