Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Heating, battery 2 x AA-cell, M-bus module

187F3057

Energy meter for commercial applications
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: SonoMeter 30

교체를 위한 권장 사항: 187F2012

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Approval typeType approved and 1st time verified
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]11.0 yr
Battery qty2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 Pulse inputs/outputs
Interface module slot 1M-bus module
IP 보호 클래스IP65
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 3.6V M-Bus
Media temporary overload temperature [°C]150 °C
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]6.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP 서류 제품 이름Sonometer 30 HE
Supply voltage typebattery 2 x AA-cell
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery19 g
구분Energy meter for commercial applications
길이 [mm]260.0 mm
라벨 제품Yes
매질Heating system according to VDI 2035
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]5 °C
연결 유형Thread
연결의 크기G 1 1/4
용도Heating
제품 유형SonoMeter 30
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
직경 [mm]25 mm
케이블 절연 물질Halogen free
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.649 킬로그램
순중량3.6 킬로그램
Volume8.816 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428960014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm