Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energy meters, SONOMETER™ 1100, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Heating, Battery AA-cell

187F8103

SONO1100 DN50 qp15 270 R HE 3.6V M-Bus

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceOut of scope
Flow rate [m³/h]15.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]30.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.15 m³/h
Material DescriptionSONO1100 DN50 qp15 270 R HE 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]15.0 m³/h
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery AA-cell
Temperature sensor diameter [mm]6.0 mm
Temperature sensor mountingPocket
Temperature sensors cable length [m]5.0 m
Temperature sensors typePt 500
용도Heating
제품 유형SONOMETER™ 1100
제품군Energy meters
직경 [mm]50 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량8.6 킬로그램
순중량7.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.186 헥토리터
EAN/UPC5715162503003