Danfoss logo
Supercal 5

Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, battery D-cell, M-Bus

187F8301

Energy calculator

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Ambient classE1 / M1
Approval authorityMID
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
Energy unitMWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
InstallationSupply
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
다음의 기능 포함:
값
IP 보호 클래스IP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typebattery D-cell
구분Energy calculator
용도Heating and cooling
제품 유형Supercal 5
제품군Energy meters
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.75 킬로그램
순중량0.69 킬로그램
Volume2.414 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424634506
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens