Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains unit

187F9052

Energy calculator
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3390, 187F8301

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
qp [m³/h]25.0 m³/h
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains unit
공급 전압 [V] AC230 V
구분Energy calculator
용도Heating and cooling
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters
직경 [mm]50 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.3 킬로그램
순중량1.1 킬로그램
Volume3.4 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens