제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 500 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 400 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus |
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 제품 유형 | Infocal 9 |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.3 킬로그램 |
| 순중량 | 1.1 킬로그램 |
| Volume | 3.378 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673372 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |