Energy meters, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, battery D-cell, M-bus module
187F9033
Energy calculator
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9
187F9033
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage type | battery D-cell |
| 구분 | Energy calculator |
| 제품 유형 | Infocal 9 |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.3 킬로그램 |
| 순중량 | 1.1 킬로그램 |
| Volume | 3.38 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648462 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |