Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module

187F9029

Energy calculator
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3390, 187F8300

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]160 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery lifetime [Years]12 yr
Battery qty1
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
In scope of WEEEYes
다음의 기능 포함:
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
IP 보호 클래스IP65
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value volume [l/pulse]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensors cable length [m]5.0 m
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery50 g
구분Energy calculator
용도Heating and cooling
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.951 킬로그램
순중량1.1 킬로그램
Volume3.604 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428540568
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens