Danfoss logo
Infocal 9

Energy meters, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module

187F9019

Energy calculator
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3391, 187F8303

제품 사양

다음의 기능 포함:
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]12 yr
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
IP 보호 클래스IP65
Log storage duration [Month]36 mo
다음의 기능 포함:
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value volume [l/pulse]100.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor length [mm]10 mm
Temperature sensors typePt 500
구분Energy calculator
매질 온도 [°C] [최대]160 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
용도Heating and cooling
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.3 킬로그램
순중량1.2 킬로그램
Volume3.4 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428996235
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens