Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Heating and cooling, mains unit, M-bus module

187F9013

Energy calculator
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Infocal 9

교체를 위한 권장 사항: 187F3390, 187F8307

제품 사양

다음의 기능 포함:
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]12 yr
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
In scope of WEEEYes
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
IP 보호 클래스IP65
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
다음의 기능 포함:
Product lineDistrict Energy Controls
Pulse value volume [l/pulse]50.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage typemains unit
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor length [mm]5 mm
Temperature sensors typePt 500
공급 전압 [V] AC230 V
구분Energy calculator
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]160 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
용도Heating and cooling
제품 유형Infocal 9
제품군Energy meters
주변 온도 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 [°C] [최소]5 °C
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.3 킬로그램
순중량1.1 킬로그램
Volume3.506 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428985765
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens