Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energy meters, Accessories, Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor

187F3448

Generic across portfolio

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP 서류 제품 이름Ball valve DN32 PL35
Type of accessoriesFittings PN25 130°C
다음의 기능 포함:
값
구분Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
연결 유형Internal thread
연결의 크기1 1/4"
제품 유형Accessories
제품 유형에 대해Generic across portfolio
제품군Energy meters
직경 [mm]15 mm
패킹 수량1
포장 형식Single pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.087 킬로그램
순중량0.863 킬로그램
Volume4.07 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm