Energy meters, Accessories, Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Type of accessories | Temperature senors |
| 구분 | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| 승인 표준 | MID B+D to EN1434 |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| 제품군 | Energy meters |
| 패킹 수량 | 2 |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.146 킬로그램 |
| 순중량 | 0.146 킬로그램 |
| Volume | 0.432 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |