Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 187F3388

Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA

187F3388

SonoMeter 31
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 에너지 계측기용 부속품

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For product typeSonoMeter 31
In scope of WEEEYes
다음의 기능 포함:
Material DescriptionSono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Type of accessoriesCalculator accessories
구분Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
제품 유형Accessories
제품군Energy meters

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.047 킬로그램
순중량0.047 킬로그램
Volume0.237 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428966993
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens