Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs
187F3387
SonoMeter 31
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 에너지 계측기용 부속품
187F3387
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| For product type | SonoMeter 31 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| Product line | District Energy Controls |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
| 구분 | Sono31 / IF9 M-Bus 2X pulses outputs |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.1 킬로그램 |
| 순중량 | 0.08 킬로그램 |
| Volume | 0.261 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966986 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |