Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energy meters, Accessories, Ball valve DN25 - 1" for direct sensor

187F0591

Generic across portfolio

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBall valve DN25 - 1" for direct sensor
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP 서류 제품 이름ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Type of accessoriesFittings PN25 130°C
구분Ball valve DN25 - 1" for direct sensor
다음의 기능 포함:
값
연결 유형Internal thread
연결의 크기1"
제품 유형Accessories
제품 유형에 대해Generic across portfolio
제품군Energy meters
직경 [mm]25 mm
패킹 수량1
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.464 킬로그램
순중량0.45 킬로그램
Volume0.527 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104069036
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm