Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energy meters, Accessories, Ball valve DN25 - for direct sensor,12pc

087H0120

Generic across portfolio

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Descriptionball valve DN25 - for direct sensor,12pc
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP 서류 제품 이름ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Type of accessoriesFittings PN25 130°C
다음의 기능 포함:
구분Ball valve DN25 - for direct sensor,12pc
연결 유형Internal thread
연결의 크기1"
제품 유형Accessories
제품 유형에 대해Generic across portfolio
제품군Energy meters
직경 [mm]25 mm
패킹 수량12
포장 형식Industrial pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.441 킬로그램
순중량0.441 킬로그램
Volume3.96 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104061443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm