Energy meters, Accessories, Ball valve DN20 - for direct sensor,12pc
087H0119
Generic across portfolio
087H0119
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
| 구분 | Ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 유형 | Internal thread |
| 연결의 크기 | 3/4" |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | Generic across portfolio |
| 제품군 | Energy meters |
| 직경 [mm] | 20 mm |
| 패킹 수량 | 12 |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.28 킬로그램 |
| 순중량 | 0.28 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |