Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087H0118, 087H0119, 087H0120, 187F3449

Energy meters, Accessories, Ball valve DN15 - for direct sensor,12pc

087H0118

Generic across portfolio
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 에너지 계측기용 부속품

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For product typeGeneric across portfolio
Material Descriptionball valve DN15 - for direct sensor,12pc
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP 서류 제품 이름ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
다음의 기능 포함:
Type of accessoriesFittings PN25 130°C
구분Ball valve DN15 - for direct sensor,12pc
연결 유형Internal thread
연결의 크기1/2 in
제품 유형Accessories
제품군Energy meters
직경 [mm]15 mm
패킹 수량12
포장 형식Industrial pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.215 킬로그램
순중량0.202 킬로그램
Volume0.453 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104061405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm