Danfoss logo
Sensor pockets 087G6076

Energy meters, Accessories, Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (32pcs) - incl. copper gasket for flat sealing

087G6076

Generic across portfolio
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 에너지 계측기용 부속품

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAdapter for mount. sensor R½ M10x1,32pc
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220
SCIP 서류 제품 이름Adapter mounting sensor
구분Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (32pcs) - incl. copper gasket for flat sealing
연결 유형Thread
연결의 크기R 1/2M 10 x 1
제품 유형Accessories
제품군Energy meters
직경 [mm]15 mm
패킹 수량32
포장 형식Industrial pack

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.041 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
Volume0.011 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104513454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm