Energy meters, Accessories, Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (1pc) - incl. copper gasket for flat sealing
087G6075
Generic across portfolio
087G6075
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter for mount. sensor R½ M10x1 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c78d851c-938f-442b-90a5-1f714e091220 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | Adapter mounting sensor |
| 구분 | Adapter for mounting direct sensor R½" to M10x1 (1pc) - incl. copper gasket for flat sealing |
| 연결 유형 | Thread |
| 연결의 크기 | R 1/2M 10 x 1 |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | Generic across portfolio |
| 제품군 | Energy meters |
| 직경 [mm] | 15 mm |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | Single pack |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.058 킬로그램 |
| 순중량 | 0.04 킬로그램 |
| Volume | 0.008 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |