Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energy meters, Accessories, Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN25 130°C pair

087G6074

Generic across portfolio

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN16 130°C
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP 서류 제품 이름Entrance HM accessories - screwing set 120°C
다음의 기능 포함:
값
Type of accessoriesFittings PN25 130°C
구분Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN25 130°C pair
연결 유형Thread
연결의 크기R 1 1/2 x G 2 B
제품 유형Accessories
제품 유형에 대해Generic across portfolio
제품군Energy meters
직경 [mm]40 mm
패킹 수량2
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.076 킬로그램
순중량1.004 킬로그램
Volume3.464 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm