Energy meters, Accessories, Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN25 130°C pair
087G6072
Generic across portfolio
087G6072
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN16 130°C |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP 서류 제품 이름 | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
| 구분 | Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN25 130°C pair |
| 연결 유형 | Thread |
| 연결의 크기 | R 3/4 x G 3/4 B |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | Generic across portfolio |
| 제품군 | Energy meters |
| 직경 [mm] | 25 mm |
| 패킹 수량 | 2 |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 3 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.246 킬로그램 |
| 순중량 | 0.22 킬로그램 |
| Volume | 0.135 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |