Energy meters, Accessories, Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair
087G6065
Generic across portfolio
087G6065
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Status | XP |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | stainless steel-pockets |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
| 구분 | Stainless steel-pockets, 120mm f6.0 pair |
| 승인 표준 | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | Generic across portfolio |
| 제품군 | Energy meters |
| 패킹 수량 | 1 |
| 포장 형식 | Single pack |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.257 킬로그램 |
| 순중량 | 0.175 킬로그램 |
| Volume | 1.781 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |