Energy meters, Accessories, M-BUS Module with 2 pulse inputs
014U1998
SonoSelect and Safe
014U1998
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Material Description | M-BUS Module with 2 pulse inputs |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
| Weight per battery | 10 g |
| 구분 | M-BUS Module with 2 pulse inputs |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | SonoSelect and Safe |
| 제품군 | Energy meters |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.052 킬로그램 |
| 순중량 | 0.052 킬로그램 |
| Volume | 0.251 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425130939 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |