Energy meters, Accessories, T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 130°C
014U1943
SonoSelect and Safe
014U1943
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 13 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | T-fitting DN 20-32 |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
| 구분 | T-fitting DN32: G1¼",G½",G1¼" PN25 130°C |
| 연결 유형 | Thread |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | SonoSelect and Safe |
| 제품군 | Energy meters |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.264 킬로그램 |
| 순중량 | 0.264 킬로그램 |
| Volume | 0.211 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |