Energy meters, Accessories, Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp
014U1941
Generic across portfolio
014U1941
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 제품 이름 | Household HM accessories - Adaptor |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
| 구분 | Adapter R½" to M10x1 (1pc) - conical thread for sealing with hemp |
| 연결 유형 | Thread |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | Generic across portfolio |
| 제품군 | Energy meters |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.042 킬로그램 |
| 순중량 | 0.04 킬로그램 |
| Volume | 0.011 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |