Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energy meters, Accessories, Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C

014U1939

SonoSelect and Safe

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Type of accessoriesFittings PN16 95°C
구분Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C
연결 유형Thread
제품 유형Accessories
제품 유형에 대해SonoSelect and Safe
제품군Energy meters
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형4 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.694 킬로그램
순중량0.35 킬로그램
Volume0.356 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428538428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm