Energy meters, Accessories, Tailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C
014U1938
SonoSelect and Safe
014U1938
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN25, G1 1/4"-R1", PN16 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP 서류 제품 이름 | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Type of accessories | Fittings PN16 95°C |
| 구분 | Tailpiece connection set DN25 G1 1/4"-R1" PN16 95°C |
| 연결 유형 | Thread |
| 제품 유형 | Accessories |
| 제품 유형에 대해 | SonoSelect and Safe |
| 제품군 | Energy meters |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.484 킬로그램 |
| 순중량 | 0.242 킬로그램 |
| Volume | 0.3 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008679 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |