RET2001 OT - V2, 24Vdc, Digital Thermostat
087N6478
RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RET
087N6478
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Back lit display | Yes |
| Backplate | Custom Backplate |
| Ball hardness test [°C] | 75 °C |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Control pollution | Degree 2 |
| Control type | Opentherm modulating control |
| Depth [mm] | 43 mm |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frost protection | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | 2 Wire |
| Material Description | RET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2 |
| Modulating Control | Yes |
| Number of channels | 1 |
| On/Off control | Yes |
| On/off modulating control | Yes |
| Output relay rating inductive [A] | 1 A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Output relay rating resistive [A] | 3 A |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Electronic programmable room thermostat |
| Status indicator | Yes |
| Supply Type | 24Vdc |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 5 |
| 구분 | RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers |
| 너비 [mm] | 86.00 mm |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 승인 | CEUKCA |
| 용도 | Room heating |
| 재질 | ABS+PC, non-flammable |
| 제품 유형 | RET2001 |
| 제품군 | Room Thermostats, RET |
| 제품의 설명 | RET2001 OT - V2 |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.185 킬로그램 |
| 순중량 | 0.185 킬로그램 |
| Volume | 0.656 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419229 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |