Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac, Digital Thermostat

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RET

교체를 위한 권장 사항: 087N6476

제품 사양

다음의 기능 포함:
Back lit displayYes
BackplateCustom Backplate
Ball hardness test [°C]75 °C
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
Control pollutionDegree 2
Control typeOn/Off modulating control
Depth [mm]43 mm
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frost protectionYes
In scope of WEEEYes
Installation2 Wire
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulating ControlYes
Number of channels1
On/Off controlYes
On/off modulating controlYes
Output relay rating inductive [A]1 A
Output relay rating resistive [A]3 A
Product lineMechanical TRV
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Status indicatorYes
Supply Type230Vac
Temperature limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
구분RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
너비 [mm]86.00 mm
높이 [mm]86 mm
라벨 제품Yes
색깔White RAL 9010
승인CEUKCA
용도Room heating
재질ABS+PC, non-flammable
제품 유형RET2001
제품군Room Thermostats, RET
제품의 설명RET2001M
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주파수 [Hz]50/60 Hz
허용공차±10%

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.207 킬로그램
순중량0.17 킬로그램
Volume0.604 입방데시미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens