Danfoss logo
RET2000B-RF + RX1-S

RET2000B-RF + RX1-S, Batteries for thermostat + 230Vac for receiver

087N6444

RET2000
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: RET

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Back lit displayYes
Ball hardness test [°C]75 °C
Battery qty2
Battery type2 x AA alkaline batteries
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Control pollutionDegree 2
Cooling optionYes
Depth [mm]35 mm
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frost protectionYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRET2000B-RF + RX1-S
Memory back upYes
On/Off controlYes
On/off modulating controlYes
Optional compressor time delayYes
Output relay rating inductive [A]1 A
Output relay rating resistive [A]3 A
다음의 기능 포함:
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질No
RF frequency [MHz]433.92 MHz
RF range [m]30 m
Selectable °C or °FYes
Status indicatorYes
Supply TypeBatteries for thermostat + 230Vac for receiver
Switching differential [°C] [Max]1 °C
Temperature [°C] [Max]30 °C
Temperature [°C] [Min]5 °C
Temperature accuracy±1°C
Temperature limiter [°C] [Max]30 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
Temperature Range (Cooling) [°C] [Max]52 °C
Temperature Range (Cooling) [°C] [Min]52 °C
Weight per battery23 g
구분RET2000
높이 [mm]84 mm
매질A
제품 유형RET2000
제품군Room Thermostats, RET
제품의 설명RET2000B-RF + RX1-S
주변 온도 [°C] [최대]45 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.35 킬로그램
순중량0.246 킬로그램
Volume0.627 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5013567422159
Proposition 65No significant risk