TP5001M Prog Stat 230V, 230Vac, 5/2 Day Thermostat
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: TP5001
087N7930
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Automatic daylight saving | Yes |
| Back lit display | Yes |
| Backplate | Custom Backplate |
| Ball hardness test [°C] | 75 °C |
| Built In sensor | Yes |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Clock display | AM/PM or 24 hour display |
| Control pollution | Degree 2 |
| Control type | On/Off modulating control |
| Delayed start control | Yes |
| Depth [mm] | 43 mm |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displays time or temperature | Yes |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Factory pre-set programmes | Yes |
| Frost protection | Yes |
| Holiday function | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| On/Off control | Yes |
| On/off modulating control | Yes |
| On/Offs Per Day | 4 |
| Optimum start control | Yes |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Output relay rating inductive [A] | 1 A |
| Output relay rating resistive [A] | 3 A |
| Override function | Yes |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rated impulse voltage [kV] | 2.5 kV |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Remote sensor option | No |
| Schedule type | 5/2 day, 24 hour |
| Service Interval timer | Yes |
| Supply Type | 230Vac |
| Temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| 구분 | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| 너비 [mm] | 86.00 mm |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 승인 | CEUKCA |
| 용도 | Room heating |
| 재질 | ABS+PC, non-flammable |
| 제품 유형 | TP5001 |
| 제품군 | Programmable Room Thermostats |
| 제품의 설명 | TP5001M Prog Stat 230V |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 허용공차 | ±10% |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 207 그램 |
| 순중량 | 102 그램 |
| Volume | 0.604 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |