Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Immersion Thermostats, ITD, Function: Dual control and limit thermostat, 0 °C - 90 °C, Factory Set Temp. Limit [°C]: 90

099-1061

Dual control and limit function

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Factory Set Temp. Limit [°C]90 °C
In scope of WEEEYes
Limit range [°C] [Max]100 °C
Limit range [°C] [Min]90 °C
Material DescriptionITD immersion thermostat
Output relay rating inductive [A]3 A
Output relay rating resistive [A]10 A
Pocket length [mm]100 mm
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP 서류 제품 이름Safety thermostats ST-1 and ST-2
Switch type - controlSPDT
Switch type - LimitSPST
Switching differential4 ± 1°C
Temperature Control range [°C] [Max]90 °C
Temperature Control range [°C] [Min]0 °C
구분Dual control and limit function
기능Dual control and limit thermostat
너비 [mm]100.00 mm
높이 [mm]110 mm
라벨 제품Yes
제품 유형ITD
제품군Immersion Thermostats
주변 온도 [°C] [최대]80 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.436 킬로그램
순중량0.43 킬로그램
Volume2.294 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm