Immersion Thermostats, ITL, Function: Limit thermostat, 90 °C - 100 °C
099-1059
Limit Function (Manual Re-set)
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: IT
099-1059
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 57 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Factory Set Temp. Limit [°C] | 90 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Limit range [°C] [Max] | 100 °C |
| Limit range [°C] [Min] | 90 °C |
| Material Description | ITL |
| Output relay rating inductive [A] | 3 A |
| Output relay rating resistive [A] | 10 A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pocket length [mm] | 120 mm |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Switch type - Limit | SPST |
| 구분 | Limit Function (Manual Re-set) |
| 기능 | Limit thermostat |
| 너비 [mm] | 54.00 mm |
| 높이 [mm] | 110 mm |
| 라벨 제품 | Yes |
| 제품 유형 | ITL |
| 제품군 | Immersion Thermostats |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.268 킬로그램 |
| 순중량 | 0.268 킬로그램 |
| Volume | 1.202 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |