Immersion Thermostats, ITC, Function: Control thermostat, 0 °C - 90 °C
099-1058
Control Function (Thermal Re-set)with concealed tamperproof adjustment
099-1058
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 56 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ITC |
| Output relay rating inductive [A] | 3 A |
| Output relay rating resistive [A] | 10 A |
| Pocket length [mm] | 100 mm |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Switch type - control | SPDT |
| Switching differential | 4 ± 1°C |
| Temperature Control range [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperature Control range [°C] [Min] | 0 °C |
| 구분 | Control Function (Thermal Re-set)with concealed tamperproof adjustment |
| 기능 | Control thermostat |
| 너비 [mm] | 54.00 mm |
| 높이 [mm] | 110 mm |
| 라벨 제품 | Yes |
| 제품 유형 | ITC |
| 제품군 | Immersion Thermostats |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 65 °C |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.265 킬로그램 |
| 순중량 | 0.265 킬로그램 |
| Volume | 1.17 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420079738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |