Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Immersion Thermostats, ITC, Function: Control thermostat (tamperproof), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]56 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITC immersion thermostat
Output relay rating inductive [A]3 A
Output relay rating resistive [A]10 A
Pocket length [mm]100 mm
Product lineMechanical TRV
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Switch type - controlSPDT
Switching differential4 ± 1°C
Temperature Control range [°C] [Max]90 °C
Temperature Control range [°C] [Min]0 °C
구분Control Function (Thermal Re-set)
기능Control thermostat (tamperproof)
너비 [mm]54.00 mm
높이 [mm]110 mm
라벨 제품Yes
제품 유형ITC
제품군Immersion Thermostats
주변 온도 [°C] [최대]65 °C

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량272 그램
순중량272 그램
Volume1.213 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm