Danfoss logo
AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
Output relay rating inductive [A]2 A
Output relay rating resistive [A]6 A
Product lineBurner Components
Product nameATC
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
SCIP 서류 제품 이름AT CYLINDER THERMOSTAT
Temperature [°C] [Max]90 °C
Temperature [°C] [Min]30 °C
UL markNo
구분Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
매질A
승인CE
용도Cylinder Thermostat
제품 유형ATC
제품군UK Cylinder, Pipe

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.264 킬로그램
순중량0.189 킬로그램
Volume0.781 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm