Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

ECL Application keys, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankNo
Hot-water storage tank systemYes
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Number of DHW circuits1
Number of heating circuits2
다음의 기능 포함:
값
Number of motorized valves3
Number of pumps5
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 서류 번호5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
구분ECL APPLICATION KEY P348
제품 유형P348
제품군ECL Application keys
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.333 킬로그램
순중량0.009 킬로그램
Volume0.054 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm