Danfoss logo

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Hot-water charging system with storage tankNo
Hot-water storage tank systemNo
Instantaneous hot-water systemNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P314
Number of DHW circuits0
다음의 기능 포함:
값
Number of heating circuits0
Number of motorized valves2
Number of pumps1
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP 서류 번호5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
제품 유형P314
제품군ECL Application keys
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형7 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.204 킬로그램
순중량0.005 킬로그램
Volume1.114 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104082042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm