A201
087H3826
ECL APPLICATION KEY A201 DE
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECL 2XX 어플리케이션 키
087H3826
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Hot-water charging system with storage tank | No |
| Hot-water storage tank system | No |
| Instantaneous hot-water system | No |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A201 DE |
| Number of DHW circuits | 0 |
| Number of heating circuits | 3 |
| Number of motorized valves | 3 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Number of pumps | 3 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP 서류 번호 | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| 구분 | ECL Application key A201 DE. Screed dry-out heating control |
| 제품 유형 | A201 |
| 제품군 | ECL Application keys |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.3 킬로그램 |
| 순중량 | 0.3 킬로그램 |
| Volume | 1.152 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |